ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2771

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.166 Kilogram
Neto masa 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320931

 

Dodatki TXV accessories
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Hladilna sredstva R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Ime izdelka Orifice for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TE
Ime programa delov TE 20
Količina v pakiranju 8 kos
Možnost servisiranja TXV spare parts
Nazivna zmogljivost R134a, območje N [kW] 77 kW
Nazivna zmogljivost R134a, območje N [TR] 22 TR
Nazivna zmogljivost R22, območje B [kW] 67.2 kW
Nazivna zmogljivost R22, območje B [TR] 19.1 TR
Nazivna zmogljivost R22, območje N [kW] 127 kW
Nazivna zmogljivost R22, območje N [TR] 36 TR
Nazivna zmogljivost R404A, območje B [kW] 40.4 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje B [TR] 11.5 TR
Nazivna zmogljivost R404A, območje N [kW] 84 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje N [TR] 24 TR
Nazivna zmogljivost R407A, območje N [kW] 127 kW
Nazivna zmogljivost R407A, območje N [TR] 36 TR
Nazivna zmogljivost R407C, območje N [kW] 116 kW
Nazivna zmogljivost R407C, območje N [TR] 33 TR
Nazivna zmogljivost R407F, območje N [kW] 141 kW
Nazivna zmogljivost R407F, območje N [TR] 40 TR
Nazivna zmogljivost R507, območje B [kW] 40.4 kW
Nazivna zmogljivost R507, območje B [TR] 11.5 TR
Nazivna zmogljivost R507, območje N [kW] 84 kW
Nazivna zmogljivost R507, območje N [TR] 24 TR
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Tip ORF
Uporablja se za izdelek TE 20
Velikost šobe 08
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality