VRG3 PN16 DN50/40 zun. navoj

065Z0120

VRG3 PN16 DN50/40 zun. navoj

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.405 Kilogram
Neto masa 5.405 Kilogram
Volume 5.19 Liter
EAN 5702421559987

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Daljinsko ogrevanje
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description VRG3 PN16 DN50/40 zun. navoj
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 4 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 1 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Mešalni ventil
Funkcija 2 Prelivna regulacija
Hod [mm] 15 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VRG3 PN16 DNxx-xx ext.thread
Material droga ventila Nerjavno jeklo
Material krožnika ventila Medenina
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Premer [mm] 50 mm
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] za mehurčke tesna oblika
Različica vgradnje Pretok
Regulacijsko razmerje 100:1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Enako odstotna
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip VRG 3
Velikost priključka G 2 3/4
Vrednosti kvs [m³/h] 40 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 036cf7f3-01c3-4f1e-b899-6b192ee181f3
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality