VMA, PN 16, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065F2031

VMA PN16 15/0,4 prehodni zun. navoj

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.268 Kilogram
Neto masa 0.264 Kilogram
Volume 0.226 Liter
EAN 5702420018393

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description VMA PN16 15/0,4 prehodni zun. navoj
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Hod [mm] 3 mm
Material krožnika ventila EPDM
Material ohišja ventila Necinkana medenina
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo 18/8, mat. št. 1.4305
Material vretena Necinkana medenina
Nominalni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 1:50
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni komplet Necinkana medenina
Tip VMA
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka G 3/4 A
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality