VMV RAV, PN 16, DN 32, 10 m³/h, Rp 1 1/4, RAV

065F0032

VMV PN16 32/10 tripotni notr. navoj RAV vrat

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.246 Kilogram
Neto masa 1.246 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5702420007380

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description VMV PN16 32/10 tripotni notr. navoj RAV vrat
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 0.2 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Mešalni ventil
Funkcija 2 Razdelilni ventil
Hod [mm] 3.1 mm
Material krožnika ventila EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material sedeža ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material vretena Nerjavno jeklo
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.2 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Položaj vretena B-AB (normalno odprt)
Premer [mm] 32 mm
Puščanje na priključku bypassa maks. [% Kvs] 0.1 %
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 1:30
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VMV RAV
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka Rp 1 1/4
Velikost ventila DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 10 m³/h
Vrsta priključka na ventil RAV
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality