VMV RAV, PN 16, DN 20, 4 m³/h, Rp 3/4, RAV

065F0020

VMV PN16 20/4 tripotni notr. navoj RAV vrat

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.64 Kilogram
Neto masa 0.64 Kilogram
Volume 0.869 Liter
EAN 5702420012452

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description VMV PN16 20/4 tripotni notr. navoj RAV vrat
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 0.5 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 0.5 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Mešalni ventil
Funkcija 2 Razdelilni ventil
Hod [mm] 2.1 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP 065F0020
Material krožnika ventila EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material sedeža ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material vretena Nerjavno jeklo
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.5 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Položaj vretena B-AB (normalno odprt)
Premer [mm] 20 mm
Puščanje na priključku bypassa maks. [% Kvs] 0.1 %
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 1:30
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VMV RAV
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka Rp 3/4
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 4 m³/h
Vrsta priključka na ventil RAV
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 28f7d450-e1cc-4af9-b597-79f1bc394483
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality