FVF, PN 16, DN 80, S krogelnim ventilom za praznjenje, Prirobnica

065B7733

FVF DN80 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom

Podatki o izdelku

Bruto masa 16.05 Kilogram
Neto masa 15.498 Kilogram
Volume 22.349 Liter
EAN 5702421555583

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Description FVF DN80 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm] 1.18 mm
Material Siva litina EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Oznaka izdelka Yes
Premer [mm] 80 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Auxiliary Products
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard za pridobitev soglasja DIN EN 1092-2
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVF
Tlačna stopnja PN 16
Velikost DN 80
Velikost priključka 80
Vrednosti kvs [m³/h] 140 m³/h
Vrsta čistilnega kosa S krogelnim ventilom za praznjenje
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število mrež [n/cm²] 25

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality