FVF, PN 16, DN 65, S krogelnim ventilom za praznjenje, Prirobnica

065B7732

FVF DN65 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.556 Kilogram
Neto masa 12 Kilogram
Volume 17.236 Liter
EAN 5702421555170

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Description FVF DN65 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm] 0.87 mm
Material Siva litina EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Premer [mm] 65 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Auxiliary Products
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard za pridobitev soglasja DIN EN 1092-2
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVF
Tlačna stopnja PN 16
Velikost DN 65
Velikost priključka 65
Vrednosti kvs [m³/h] 95 m³/h
Vrsta čistilnega kosa S krogelnim ventilom za praznjenje
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število mrež [n/cm²] 64

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality