VFG 22, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Prirobnica

065B5500

Ventili brez pomočne energije - tlak

Podatki o izdelku

Bruto masa 33.5 Kilogram
Neto masa 24 Kilogram
Volume 337.2 Liter
EAN 5710104095448

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Description Ventili brez pomočne energije - tlak
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.42
Faktor kavitacije 100 % 0.36
Faktor kavitacije 25 % 0.6
Faktor kavitacije 50 % 0.49
Faktor kavitacije 75 % 0.42
Material krožnika ventila DP Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila DP Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] 65 mm
Puščanje [% Kvs] 0.03
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.03
Različica vgradnje prosto
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP Kovinsko
Tip VFG 22
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka DN 65
Velikost ventila DN 65
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev Komora
Vrednosti kvs [m³/h] 60 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality