VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Prirobnica

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 prehodni prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 6.79 Kilogram
Neto masa 6.79 Kilogram
Volume 11.702 Liter
EAN 5702421809181

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description VFQ2 PN16 15/4 prehodni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Prelivna regulacija
Hod [mm] 6 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.03
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna optimizirana
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFQ 2
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 4 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality