VFG 33, 50.00 m³/h, Prirobnica

065B2602

VFG33 PN16 65/50 tripotni prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 42.5 Kilogram
Neto masa 42.5 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN 5702421805190

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN16 65/50 tripotni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Prelivna regulacija
Funkcija 2 Mešalni ventil
Hod [mm] 16 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 12 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj vretena A-AB: normalno zaprt
Premer [mm] 65 mm
Puščanje na priključku bypassa maks. [% Kvs] 0.05 %
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 1:50
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednosti kvs [m³/h] 50 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality