Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
To maintain the security of your account a sign-out procedure has been initiated.Vaša seja bo potekla čez
Odjavljeni ste zaradi nedejavnosti v zadnjih 120 minutah.
Ste v {0} trgovini.
Shows 60 product(s)
VM 2, PN 25, DN 15, 0.25 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,25 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 15, 0.40 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,4 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 15, 0.63 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,63 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 15, 1.00 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/1 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 15, 1.60 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/1,6 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 15, 2.50 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/2,5 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 20, 4.00 m³/h, G 1 A
VM 2 PN25 20/4 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 25, 6.30 m³/h, G 1 1/4 A
VM 2 PN25 25/6,3 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 32, 10.00 m³/h, G 1 1/2 A
VM 2 PN25 32/10 prehodni sedežni zunanji navoj
VM 2, PN 25, DN 40, 16.00 m³/h, G 2 A
VM 2 PN25 40/16 prehodni sedežni zunanji navoj
Ogled: