VM 2, PN 25, DN 25, 6.30 m³/h, G 1 1/4 A

065B2017

VM 2 PN25 25/6,3 prehodni sedežni zunanji navoj

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.144 Kilogram
Neto masa 1.043 Kilogram
Volume 1.147 Liter
EAN 5702421508961

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Alternativna aplikacija VSP Ogrevanje
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description VM 2 PN25 25/6,3 prehodni sedežni zunanji navoj
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Prelivna regulacija
Hod [mm] 5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VM2 (1)
Material droga ventila Nerjavno jeklo
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo
Material ohišja ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 25 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 25 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Regulacijsko razmerje 50:1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Deljena
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip VM 2
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 1 1/4 A
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Št. dokumenta SCIP 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality