VGUF, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, Prirobnica

065B0797

VGUF PN25 32/12,5 prehodni prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 8.126 Kilogram
Neto masa 8.126 Kilogram
Volume 14.256 Liter
EAN 5702421543795

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Hlajenje
Description VGUF PN25 32/12,5 prehodni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 5 mm
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj vretena normalno zaprt
Premer [mm] 32 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Sistem za tlačno razbremenitev Bat
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka EN 1092-2
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material EPDM
Tip VGUF
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka 32
Velikost ventila DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality