VGF, PN 25, DN 25, 8 m³/h, Prirobnica

065B0782

VGF PN25 25/8 prehodni prirobnica dovod

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.907 Kilogram
Neto masa 4.687 Kilogram
Volume 4.977 Liter
EAN 5702421543641

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description VGF PN25 25/8 prehodni prirobnica dovod
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 5 mm
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 25 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Sistem za tlačno razbremenitev Bat
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka EN 1092-2
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGF
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka 25
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 8 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality