VG, PN 25, DN 25, 8 m³/h, G 1 1/4 A

065B0776

VG PN25 25/8 prehodni navoj dovod

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.967 Kilogram
Neto masa 0.9 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421543580

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description VG PN25 25/8 prehodni navoj dovod
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 5 mm
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 25 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje prosto
Sistem za tlačno razbremenitev Bat
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228/1
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material EPDM
Tip VG
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 1 1/4 A
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 8 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality