AFT 17, -20 °C - 50 °C, 500 mm, 5 m

065-4400

AFT17 PN40 -20-50/5m Spiralno tipalo

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.152 Kilogram
Neto masa 5.152 Kilogram
Volume 36.026 Liter
EAN 5702421808030

 

Description AFT17 PN40 -20-50/5m Spiralno tipalo
Dolžina kapilare [m] 5 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 500 mm
Funkcija Regulator temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIP Selfacting Thermostats - AFT
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 50 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] -20 °C
Porast Ks 0.8
Premer temperaturnega tipala [mm] 30 mm
Priključek tipala R 1 konični zun. navoj v skladu s standardom EN 2999
Različica vgradnje prosto
Skupina izdelkov Actuators - Temperature
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tip AFT 17
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta [sek] 20 "
Št. dokumenta SCIP ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality