V73D52, PN 25, DN 20, Pretok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Zunanji navoj, Različica vgradnje: Bypass

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 navoj bypass

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.33 Kilogram
Neto masa 3.33 Kilogram
Volume 10.426 Liter
EAN 5702421805732

 

Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 navoj bypass
Dopusten medij Termo oil
Funkcija Prelivni regulator tlaka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 5.5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 1 bar
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 12 bar
Omejitev pretoka Ne
Premer [mm] 20 mm
Pretok [m3/h] 0 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 0 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator tlaka
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Tip V73D52
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost pogona [cm2] 31 cm²
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality