AVT (hiter), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.87 Kilogram
Neto masa 1.783 Kilogram
Volume 5.37 Liter
EAN 5702421544297

 

Description AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
Dolžina kapilare [m] 4 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 255 mm
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija Regulator temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIP AVT PN25
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 100 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 60 °C
Porast Ks 0.7
Premer temperaturnega tipala [mm] 16 mm
Priključek tipala R 3/4 konični zun. navoj v skladu s standardom EN 2999
Različica vgradnje prosto
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Actuators - Temperature
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tip AVT (fast)
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta [sek] 30 "
Št. dokumenta SCIP 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality