Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
065-0605 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AVT (hiter), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVT (hiter), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
065-0605
AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|