AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Medeninasta tuljka

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.678 Kilogram
Neto masa 1.678 Kilogram
Volume 5.607 Liter
EAN 5702421544235

 

Description AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Medeninasta tuljka
Dolžina kapilare [m] 5 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 210 mm
Dolžina tuljke tipala [mm] 215 mm
Funkcija Regulator temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIP AVT1
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Material tuljke tipala Medenina
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 40 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] -10 °C
Porast Ks 0.3
Premer temperaturnega tipala [mm] 16 mm
Priključek tipala M22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999
Različica vgradnje prosto
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Actuators - Temperature
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tip AVT
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta [sek] 50 "
Št. dokumenta SCIP c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality