Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
065-0597 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m
065-0597
AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Medeninasta tuljka
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|