Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

064G5268

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 14 x 1.5, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B516-G2CD14-1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.159 Kilogram
Neto masa 0.122 Kilogram
EAN 5715162442562

 

+ izhod Pin 3
+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Električni priključek Bayonet
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(c)
Histereza in ponovitev ±FS [%] 0.1 %
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
Izhodni signal Ratio metric
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Komentarji za električne priključke DIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Maks. čas za odziv [ms] 1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 3.5 bar
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) 0.2 %
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pressure range [mbar] [max] 250 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] 90 %
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] 10 %
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [psi] [Maks] 3.63 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Razpočni tlak [bar] 50 bar
Referenčna temperatura [°C] 25 °C
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US UL Recognized
CE
Specifikacijski ključ MBS 9200-B516-G2CD14-1
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -20 °F
Standard tlačnega priključka ISO 6149-2
Standardni električni priključek ISO 15170
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
TEB znotraj CTR ±FS [%] 1.5 %
Tip MBS 9200
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 32 mm
Velikost električnega priključka 3 pin
Velikost tlačnega priključka 14 x 1.5
Vrsta tlačnega priključka M
Vsebuje baterije No
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS 10000000
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality