Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 14 x 1.5, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.129 Kilogram
Neto masa 0.124 Kilogram
EAN 5702428965651

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Električni priključek Bayonet
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(c)
Histereza in ponovitev ±FS [%] 0.1 %
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Komentarji za električne priključke Ventilation PIN 4
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Legacy part number 11192660
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 3.5 bar
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) 0.35 %
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pressure range [mbar] [max] 150 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Priporočeni namestitveni navor [Nm] 25 nm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] 257 °F
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] -40 °F
Razpon tlaka [psi] [Maks] 2.18 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Razpočni tlak [bar] 50 bar
Referenčna temperatura [°C] 25 °C
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US UL Recognized
CE
Specifikacijski ključ MBS 9200-B411-B3CD14-1
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Standard tlačnega priključka ISO 6149-2
Standardni električni priključek ISO 15170
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB znotraj CTR ±FS [%] 1.5 %
Tip MBS 9200
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 32 mm
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost tlačnega priključka 14 x 1.5
Vrsta tlačnega priključka M
Vsebuje baterije No
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS 10000000
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality