Pressure transmitter, MBS 9300, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
064G5221
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Bruto masa | 0.176 Kilogram |
Neto masa | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428881869 |
Bruto masa | 0.176 Kilogram |
Neto masa | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428881869 |
+ napajanje | Pin 1 |
Blažilnik impulza | No |
Električni priključek | Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS izjeme | 6(c) |
Histereza in ponovitev ±FS [%] | 0.1 % |
Ime izdelka | Pressure transmitter |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
Izhodni signal | Current |
Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 3.5 bar |
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) | 1.25 % |
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 2 % |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opombe o tlačnem priključku | A |
Oznaka CE | Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Pressure range [mbar] [max] | 40 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Priporočeni namestitveni navor [Nm] | 25 nm |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 100 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 125 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 257 °F |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -40 °F |
Razpon tlaka [psi] [Maks] | 0.58 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] | 0 psi |
Razpočni tlak [bar] | 50 bar |
Referenčna temperatura [°C] | 25 °C |
Samo po sebi varno | No |
Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Skladnost z UK RoHS | Yes |
Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | CE |
Specifikacijski ključ | MBS 9300-B111-A1GB04-1 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB znotraj CTR ±FS [%] | 5 % |
Tip | MBS 9300 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tlačni priključek HEX [mm] | 27 mm |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Vsebuje baterije | No |
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS | 10000000 |
Zaščitaohišja IP | IP65 |
Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
– skupni | Pin 2 |
+ napajanje | Pin 1 |
Blažilnik impulza | No |
Električni priključek | Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS izjeme | 6(c) |
Histereza in ponovitev ±FS [%] | 0.1 % |
Ime izdelka | Pressure transmitter |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
Izhodni signal | Current |
Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 3.5 bar |
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) | 1.25 % |
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 2 % |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opombe o tlačnem priključku | A |
Oznaka CE | Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Pressure range [mbar] [max] | 40 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Priporočeni namestitveni navor [Nm] | 25 nm |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 100 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 125 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 257 °F |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -40 °F |
Razpon tlaka [psi] [Maks] | 0.58 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] | 0 psi |
Razpočni tlak [bar] | 50 bar |
Referenčna temperatura [°C] | 25 °C |
Samo po sebi varno | No |
Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Skladnost z UK RoHS | Yes |
Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | CE |
Specifikacijski ključ | MBS 9300-B111-A1GB04-1 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB znotraj CTR ±FS [%] | 5 % |
Tip | MBS 9300 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tlačni priključek HEX [mm] | 27 mm |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Vsebuje baterije | No |
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS | 10000000 |
Zaščitaohišja IP | IP65 |
Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
– skupni | Pin 2 |