Pressure switch, CKB

061Z2001

Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 143

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.21 Kilogram
Neto masa 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504663

 

Električni priključek DIN Spade
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual
Hladilna sredstva R744
Ime izdelka Pressure switch
Kategorija razpona tlaka High pressure
Količina v pakiranju 25 kos
Komentarji za električne priključke DIN plug not included
Maks. delovni tlak [bar] 143 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2074 psig
Moč kontakta AC=6 A, 250 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku Deflator
Oznaka CE Yes
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Soglasje CE 0035
TÜV
Specifikacijski ključ CKB-2UCLM2001
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Tip CKB
Tlak, moški/ženski Female
Velikost tlačnega priključka 1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar] 40 bar
Višji tlak aktivacije [psi] 580 psi
Vrsta tlačnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality