HPV, 0.6 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 240, Industrijski paket

061N4138

Body material: Polymer

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.12 Kilogram
Neto masa 0.12 Kilogram
Volume 0.333 Liter
EAN 5702424046569

 

Barva žice Blue
Dodatki No
Dolžina kabla [m] 0.6 m
Dolžina kabla [palcev] 23.6 in
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV/PV solenoid valves
Količina v pakiranju 50 kos
Maksimalna temperatura okolja 80 °C
Material Polymer
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste HPV-MOAJ900B1
Poraba energije [W] 6 W
Skupina izdelkov Solenoid valves
Temperatura tuljave, maks. [ºC] 125 °C
Temperatura tuljave, maks. [ºF] 257 °F
Tip HPV
Tuljava Yes
Vrsta izolacije 105
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality