BCV, Maks. delovni tlak [bar]: 41.5

061N3025

Oblika pakiranja: Industrijski paket

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.021 Kilogram
Neto masa 0.02 Kilogram
Volume 0.031 Liter
EAN 5702428269230

 

Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R507A
Ime izdelka Check valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP Check valve(3)
Indikator smeri pretoka Label printed 1-way arrow
Količina v pakiranju 500 kos
Konstrukcija Float
Maks. delovni tlak [bar] 41.5 bar
Maks. delovni tlak [psig] 602 psig
Material Baker
Material priključkov Baker
Minimalni padec tlaka [bar] 0.078 bar
Minimalni padec tlaka [psi] 1.1 psi
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste BCV-302DY0
Skupina izdelkov Check valves
Smer Straightway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip BCV
Velikost dovoda [palcev] 1/4 in
Velikost odvoda [in] 1/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 0.33 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.28 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP be7ba087-4bcb-4c85-8e38-190a736d6307

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality