VHV-MOAT058A1

061L2216

Zaščitaohišja IP: IP54

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.241 Kilogram
Neto masa 0.241 Kilogram
Volume 0.432 Liter
EAN 5702428518666

 

Dolžina kabla [m] 0.6 m
Dolžina kabla [palcev] 23.6 in
Ime izdelka 4-way reversing valve coil
Količina v pakiranju 120 kos
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Maks] 1.96 nm
Nosilec tuljave, priporočen navor [Nm] [Min] 1.47 nm
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste VHV-MOAT058A1
Poraba energije [W] 11 W
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov 4-way reversing valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
VDE
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip VHV
Vrsta izolacije B
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP54

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality