STF-0409G3

061L1154

Srednje območje temperature [°C]: -20 - 120, Maksimalni OPD [bar]: 31, Minimalni ODP [bar]: 3, Velikost sesalnega priključka [in]: 7/8, Velikost priključkatlačna stran [in]: 1/2, Konfiguracija oblike oblika: B

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.846 Kilogram
Neto masa 0.78 Kilogram
Volume 2.306 Liter
EAN 5702428273862

 

Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Ime izdelka 4-way reversing valve
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] 16.1 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] 13.75 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] 22.66 kW
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] 19.37 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] 20.81 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] 18.03 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] 29.35 kW
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] 25.43 kW
Količina v pakiranju 24 kos
Konfiguracija oblike oblika B
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. puščanje [cm³/min] 4000 cm³/min
Maksimalni OPD [bar] 31 bar
Maksimalni OPD [psig] 450 psig
Minimalni ODP [bar] 3 bar
Minimalni ODP [psi] 44 psi
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste STF-0409G3
Pogoji 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Pogoji 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Process connection material Copper
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov 4-way reversing valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
VDE
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -4 °F
Stabilnost vibracij [m/s²] 19.6 m/s²
Standard odpornosti proti udarcem JIS C 60068-2-27
Standardni preizkus vibracij JIS C 60068-2-6
Tip STF
Tuljava No
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in] 7/8
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm] 22,4
Velikost priključkatlačna stran [in] 1/2
Velikost priključkatlačna stran [mm] 12.8 mm
Velikost sesalnega priključka [in] 7/8
Velikost sesalnega priključka [mm] 22.4 mm
Vrsta priključka tlačna stran FEMALE
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality