FQS

061H4013

Vrsta tlačnega priključka: R, Vrsta priključka: Navoj, Funkcija kontakta: SPDT

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.656 Kilogram
Neto masa 0.055 Kilogram
Volume 1.935 Liter
EAN 5702428275347

 

Dodatki No
Funkcija kontakta SPDT
Ime izdelka Flow switch
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 9.8 bar
Maks. delovni tlak [psig] 142 psig
Maks. hitrost pretoka [m/s] 2 m/s
Medij Fresh water
Glycol
Neutral brine
Možnost servisiranja No
Nast. poveč. DN100/4 in [l/min] [maks.] 950 l/min
Nast. poveč. DN100/4 in [l/min] [min.] 210 l/min
Nast. poveč. DN125/5 in [l/min] [maks.] 1140 l/min
Nast. poveč. DN125/5 in [l/min] [min.] 380 l/min
Nast. poveč. DN150/6 in [l/min] [maks.] 1800 l/min
Nast. poveč. DN150/6 in [l/min] [min.] 570 l/min
Nast. poveč. DN25/1 in [l/min] [maks.] 50 l/min
Nast. poveč. DN25/1 in [l/min] [min.] 21 l/min
Nast. poveč. DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.] 102 l/min
Nast. poveč. DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] 46 l/min
Nast. poveč. DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.] 145 l/min
Nast. poveč. DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] 68 l/min
Nast. poveč. DN50/2 in [l/min] [maks.] 255 l/min
Nast. poveč. DN50/2 in [l/min] [min.] 58 l/min
Nast. poveč. DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.] 570 l/min
Nast. poveč. DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] 120 l/min
Nast. poveč. DN80/3 in [l/min] [maks.] 880 l/min
Nast. poveč. DN80/3 in [l/min] [min.] 115 l/min
Nast. zmanj. DN100/4 in [l/min] [maks.] 940 l/min
Nast. zmanj. DN100/4 in [l/min] [min.] 200 l/min
Nast. zmanj. DN125/5 in [l/min] [maks.] 1120 l/min
Nast. zmanj. DN125/5 in [l/min] [min.] 350 l/min
Nast. zmanj. DN150/6 in [l/min] [maks.] 1700 l/min
Nast. zmanj. DN150/6 in [l/min] [min.] 530 l/min
Nast. zmanj. DN25/1 in [l/min] [maks.] 45 l/min
Nast. zmanj. DN25/1 in [l/min] [min.] 18 l/min
Nast. zmanj. DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.] 100 l/min
Nast. zmanj. DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] 43 l/min
Nast. zmanj. DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.] 140 l/min
Nast. zmanj. DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] 63 l/min
Nast. zmanj. DN50/2 in [l/min] [maks.] 250 l/min
Nast. zmanj. DN50/2 in [l/min] [min.] 50 l/min
Nast. zmanj. DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.] 565 l/min
Nast. zmanj. DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] 105 l/min
Nast. zmanj. DN80/3 in [l/min] [maks.] 850 l/min
Nast. zmanj. DN80/3 in [l/min] [min.] 100 l/min
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ohišje Regular
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste FQS-030GQ9
Razpon premerov cevi Ø [in] [maks.] 6 in
Razpon premerov cevi Ø [in] [min.] 1 in
Razpon premerov cevi Ø [mm] [maks.] 150 mm
Razpon premerov cevi Ø [mm] [min.] 25 mm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 112 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -13 °F
Razpočni tlak [bar] 48 bar
Razpočni tlak [psig] 696 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] 5 °C
Srednje območje temperature [°F] 212 °F
Tip FQS
Velikost tlačnega priključka 1 in
Vrsta priključka Navoj
Vrsta tlačnega priključka R
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP20

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality