Dodatki |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Ime izdelka |
Flow switch |
Količina v pakiranju |
9 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
10 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
145 psig |
Maks. hitrost pretoka [m/s] |
2 m/s |
Medij |
Fresh water Glycol Neutral brine |
Možnost servisiranja |
No |
Nast. poveč. DN100/4 in [l/min] [maks.] |
950 l/min |
Nast. poveč. DN100/4 in [l/min] [min.] |
210 l/min |
Nast. poveč. DN125/5 in [l/min] [maks.] |
1140 l/min |
Nast. poveč. DN125/5 in [l/min] [min.] |
380 l/min |
Nast. poveč. DN150/6 in [l/min] [maks.] |
1800 l/min |
Nast. poveč. DN150/6 in [l/min] [min.] |
570 l/min |
Nast. poveč. DN25/1 in [l/min] [maks.] |
50 l/min |
Nast. poveč. DN25/1 in [l/min] [min.] |
21 l/min |
Nast. poveč. DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.] |
102 l/min |
Nast. poveč. DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] |
46 l/min |
Nast. poveč. DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.] |
145 l/min |
Nast. poveč. DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] |
68 l/min |
Nast. poveč. DN50/2 in [l/min] [maks.] |
255 l/min |
Nast. poveč. DN50/2 in [l/min] [min.] |
58 l/min |
Nast. poveč. DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.] |
570 l/min |
Nast. poveč. DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] |
120 l/min |
Nast. poveč. DN80/3 in [l/min] [maks.] |
880 l/min |
Nast. poveč. DN80/3 in [l/min] [min.] |
115 l/min |
Nast. zmanj. DN100/4 in [l/min] [maks.] |
940 l/min |
Nast. zmanj. DN100/4 in [l/min] [min.] |
200 l/min |
Nast. zmanj. DN125/5 in [l/min] [maks.] |
1120 l/min |
Nast. zmanj. DN125/5 in [l/min] [min.] |
350 l/min |
Nast. zmanj. DN150/6 in [l/min] [maks.] |
1700 l/min |
Nast. zmanj. DN150/6 in [l/min] [min.] |
530 l/min |
Nast. zmanj. DN25/1 in [l/min] [maks.] |
45 l/min |
Nast. zmanj. DN25/1 in [l/min] [min.] |
18 l/min |
Nast. zmanj. DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.] |
100 l/min |
Nast. zmanj. DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] |
43 l/min |
Nast. zmanj. DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.] |
140 l/min |
Nast. zmanj. DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] |
63 l/min |
Nast. zmanj. DN50/2 in [l/min] [maks.] |
250 l/min |
Nast. zmanj. DN50/2 in [l/min] [min.] |
50 l/min |
Nast. zmanj. DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.] |
565 l/min |
Nast. zmanj. DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] |
105 l/min |
Nast. zmanj. DN80/3 in [l/min] [maks.] |
850 l/min |
Nast. zmanj. DN80/3 in [l/min] [min.] |
100 l/min |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Ohišje |
Regular |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka vrste |
FQS-030G |
Razpon premerov cevi Ø [in] [maks.] |
6 in |
Razpon premerov cevi Ø [in] [min.] |
1 in |
Razpon premerov cevi Ø [mm] [maks.] |
150 mm |
Razpon premerov cevi Ø [mm] [min.] |
25 mm |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
80 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-25 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
176 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-13 °F |
Razpočni tlak [bar] |
48 bar |
Razpočni tlak [psig] |
696 psig |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Out of scope |
Skladnost z EU RoHS |
Out of scope |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE UKCA |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
80 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
5 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
176 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
41 °F |
Tip |
FQS |
Velikost tlačnega priključka |
1 in |
Vrsta priključka |
Navoj |
Vrsta tlačnega priključka |
R |
Vsebuje baterije |
No |
Zaščitaohišja IP |
IP20 |