XGE-EC

061H3247

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tovarniška nastavitev [bar]: 28, Območje P [ºC]: 7, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 22, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39, Oznaka vrste: XGE-6S-E

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.224 Kilogram
Neto masa 0.19 Kilogram
Volume 0.735 Liter
EAN 5702428531634

 

Dodatki No
Enak izdelek 061H3104
061H3147
Hladilna sredstva R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Ime izdelka Fan speed controller
Količina v pakiranju 50 kos
Maks. delovni tlak [bar] 47 bar
Maks. delovni tlak [psig] 681 psig
Maksimalno območje P [psi] 101 psi
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 7 bar
Ohišje Closed
Opombe o tlačnem priključku with Schrader
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste XGE-6S-E
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 39 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 22 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 3.9 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] 2.2 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 566 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 319 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Electronic controllers
Standardni vhodni tlačni priključek DIN 8906
Supply voltage [V] DC 10 V
Tip XGE-EC
Tlačni vhod, notranji/zunanji Internal
Tovarniška nastavitev [bar] 28 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 406 psig
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/4
Vrsta tlačnega vhodnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality