MBC 8100

061B810166

Temperaturni razpon [°C]: -10 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP65

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.748 Kilogram
Neto masa 0.72 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702423228775

 

\\Zaščitni pokrov\\ Yes
Diferencial (FS) [K] 3 K
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Električni priključek DIN-plug
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-5
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime izdelka Thermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIP MBC 8100 8000 Temperature Switch
Količina v pakiranju 6 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 176 °F
Min. dolžina ohišja tipala [in] 2 9/16 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 65 mm
Moč kontakta AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Oprema Armored cap. tube
Oznaka CE Yes
Priključek za ohišje ali cev M 18 x 1.5
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ 1231-1A02000
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 86 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 14 °F
Tip MBC 8100
Velikost električnega priključka Pg 11
Velikost tipala (Ø x D) [in] 1/2 x 2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 13 x 50 mm
Vrsta diferenciala Fixed (max. value)
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality