CAS178

060L418366

Temperaturni razpon [°C]: 20 - 80, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.239 Kilogram
Neto masa 1.177 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423182527

 

\\Zaščitni pokrov\\ Yes
Deli priloženi Gasket set
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime izdelka Thermostat
Količina v pakiranju 10 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maksimalna temperatura tipala [°C] 130 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 266 °F
Min. dolžina ohišja tipala [in] 3 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 75 mm
Moč kontakta AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Oznaka CE Yes
Priključek za ohišje ali cev M 18 x 1.5
Razlika Nastavitev minimalnega razpona [K] 2 K
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -32 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Standardni električni priključek DIN 40430
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 176 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 68 °F
Tip CAS178
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 13 x 63 mm
Vrsta diferenciala Fixed (max. value)
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Remote bulb
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality