KPS77

060L310066

Temperaturni razpon [°C]: 20 - 60, Zaščitaohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.94 Kilogram
Neto masa 0.802 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423147540

 

Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E73170
Ime izdelka Thermostat
Količina v pakiranju 10 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maksimalna temperatura tipala [°C] 130 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 266 °F
Min. dolžina ohišja tipala [in] 4 3/8 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 110 mm
Moč kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Priključek za ohišje ali cev M 18 x 1.5
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] 14 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] 3 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 14 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 3 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
Standardni električni priključek DIN 40430
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 68 °F
Tip KPS77
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 13 x 63 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Rigid sensor
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality