Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G1051

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 3000-D631-A1EC04-0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.178 Kilogram
Neto masa 0.157 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423099818

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
EU RoHS izjeme 6(c)
High Clipping Level 22.4
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP Sensor AKS 3000
International Article Number 5702423099818
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 14 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 40 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] -30 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 104 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] -22 °F
Low Clipping level 3.6
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 33 bar
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 2 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 1 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 9 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] -1 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 130.5 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] -14.5 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
Specifikacijski ključ AKS 3000-D631-A1EC04-0
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka ANSI/ASME B1.20.1
Standard za pridobitev soglasja 6967179
E227388
E31024
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tip AKS 3000
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 1/4-18
Vrsta tlačnega priključka NPT
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality