MP54

060B016891

Zaščitaohišja IP: IP20, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.784 Kilogram
Neto masa 0.684 Kilogram
Volume 1.901 Liter
EAN 5702424499808

 

Dodatki Generic accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 250V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 2A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2
Enak izdelek 060B100966
Fiksen diferencial [bar] 0.65 bar
Fiksen diferencial [psi] 9 psi
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Min
Hladilna sredstva R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Ime izdelka Differential pressure switch
Količina v pakiranju 21 kos
Maks. delovni tlak [bar] 17 bar
Maks. delovni tlak [psig] 245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 22 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 319 psig
Moč kontakta AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Možnost servisiranja No
Nastavitev Cut out for falling pressure
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] 12 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] 175 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Opis izdelka Diff. Pressure Switch
Oprema Thermal time relay
Oznaka CE Yes
Razlika kontakta [bar] 0.2 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Soglasje CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS China
TYSK
Standard tlačnega priključka DIN 8906
Standardni električni priključek DIN 40430
Temp. okolja Opomba Bellows max 100 °C/212 °F
Tip MP54
Tlak, moški/ženski Male
UL approved refrigerants R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tlačnega priključka 1/4 in
Vrsta tlačnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP20
Čas popustitve releja [s] 90 s

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality