Pressure switch, KPI35
060-315766
null: -0.20 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščita ohišja IP: IP55, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0
null: -0.20 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščita ohišja IP: IP55, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0
Bruto masa | 0.504 Kg |
Neto masa | 0.451 Kg |
Volume | 1.202 Liter |
EAN | 5702423265169 |
Bruto masa | 0.504 Kg |
Neto masa | 0.451 Kg |
Volume | 1.202 Liter |
EAN | 5702423265169 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] [Maks] | 1.5 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 0.4 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 6 psi |
Diferencial [psi] [Maks] | 22 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 30 kos |
Komentarji za električne priključke | Metal cable gland |
Maks. delovni tlak [bar] | 18 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 261 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 18 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 261 psig |
Moč kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije | 6 inHg - 116 psig |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 8 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip | KPI35 |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP55 |
Št. dokumenta SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] [Maks] | 1.5 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 0.4 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 6 psi |
Diferencial [psi] [Maks] | 22 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve | E31024 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 30 kos |
Komentarji za električne priključke | Metal cable gland |
Maks. delovni tlak [bar] | 18 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 261 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 18 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 261 psig |
Moč kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije | 6 inHg - 116 psig |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 8 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip | KPI35 |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP55 |
Št. dokumenta SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |