China RoHS compliance |
Yes |
Diferencial [bar] [Maks] |
1.5 bar |
Diferencial [bar] [Min] |
0.4 bar |
Diferencial [bar] [Min] |
6 psi |
Diferencial [psi] [Maks] |
22 psi |
Dodatki |
Switches accessories |
Električni priključek |
Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski |
Female |
Element za zaznavanje tlaka |
Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enak izdelek |
060-310066 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija kontakta |
SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Auto |
Ime datoteke UL odobritve |
E73170 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
8 kos |
Komentarji za električne priključke |
Metal cable gland |
Maks. delovni tlak [bar] |
12 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
174 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe |
12 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
174 psig |
Moč kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Pressure Switch |
Product Name Description |
Pressure switch |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] |
8 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] |
0 bar |
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] |
0.8 MPa |
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] |
0 MPa |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] |
116 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] |
0 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Standard tlačnega priključka |
ISO 228-1 |
Standardni električni priključek |
DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip |
KPS35 |
Tlak, moški/ženski |
Male |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost električnega priključka |
Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka |
3/8 |
Vrsta tlačnega priključka |
G |
Zaščita ohišja IP |
IP67 |
Št. dokumenta SCIP |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |