Pressure switch, KPS43

060-312066

Regulation range [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differential [bar]: 0.70 - 2.80, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 120.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.202 Kg
Neto masa 1.103 Kg
Volume 2.456 Liter
EAN 5702423146932

 

China RoHS compliance Yes
Diferencial [bar] [Maks] 2.8 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.7 bar
Diferencial [bar] [Min] 10 psi
Diferencial [psi] [Maks] 41 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Element za zaznavanje tlaka Diaphragm
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enak izdelek 060-410566
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E73170
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 8 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maks. delovni tlak [bar] 120 bar
Maks. delovni tlak [psig] 1740 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 180 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 2611 psig
Moč kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Pressure switch
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 10 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 1 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 1 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] 0.1 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 145 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 14.5 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -13 °F
Razpočni tlak [bar] 240 bar
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
UL
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KPS43
Tlak, moški/ženski Female
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality