Pressure switch, KPS33
060-311766
Differential [bar]: 0.20, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 10.0
Differential [bar]: 0.20, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 10.0
Bruto masa | 1.132 Kg |
Neto masa | 1.047 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146918 |
Bruto masa | 1.132 Kg |
Neto masa | 1.047 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146918 |
Alarmni signal | Rising |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] | 0.2 bar |
Diferencial [psi] | 3 psi |
Dodatki | Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve | E73170 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 8 kos |
Komentarji za električne priključke | Metal cable gland |
Maks. delovni tlak [bar] | 10 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 10 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 145 psig |
Moč kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip | KPS33 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.7 bar |
Tovarniška nastavitev [MPa] | 0.07 MPa |
Tovarniška nastavitev [psig] | 10.2 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Alarmni signal | Rising |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] | 0.2 bar |
Diferencial [psi] | 3 psi |
Dodatki | Switches accessories |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve | E73170 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 8 kos |
Komentarji za električne priključke | Metal cable gland |
Maks. delovni tlak [bar] | 10 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 10 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 145 psig |
Moč kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip | KPS33 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 0.7 bar |
Tovarniška nastavitev [MPa] | 0.07 MPa |
Tovarniška nastavitev [psig] | 10.2 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |