Pressure switch, KP36
060-219666
Diferencial [bar]: 0.70, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17.0
Diferencial [bar]: 0.70, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17.0
Bruto masa | 0.369 Kg |
Neto masa | 0.331 Kg |
Volume | 0.574 Liter |
EAN | 5702428582155 |
Bruto masa | 0.369 Kg |
Neto masa | 0.331 Kg |
Volume | 0.574 Liter |
EAN | 5702428582155 |
Alarmni signal | Rising |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] | 0.7 bar |
Diferencial [psi] | 10.2 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Rubber cable gland |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 MH27572 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 36 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 17 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 319 psig |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip | KP36 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 4 bar |
Tovarniška nastavitev [MPa] | 0.4 MPa |
Tovarniška nastavitev [psig] | 58 psig |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP30 |
Alarmni signal | Rising |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial [bar] | 0.7 bar |
Diferencial [psi] | 10.2 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Rubber cable gland |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 MH27572 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 36 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 17 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 319 psig |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip | KP36 |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tovarniška nastavitev [bar] | 4 bar |
Tovarniška nastavitev [MPa] | 0.4 MPa |
Tovarniška nastavitev [psig] | 58 psig |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP30 |