Application note |
Not applicable for liquid line |
Desna stran diferenciala [bar] |
4 bar |
Desna stran diferenciala [psi] |
58 psi |
Dodatki |
Switches accessories |
Električni priključek |
Rubber cable gland |
Element za zaznavanje tlaka |
Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) |
2 |
EU RoHS izjeme |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT+SPST(NO) |
Funkcija ponastavitve (Reset), desna stran |
Max convertible |
Funkcija ponastavitve (Reset), leva stran |
Min convertible |
Hladilna sredstva |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Ime datoteke UL odobritve |
E31024 |
Ime izdelka |
Pressure switch |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
KP/KPI pressure switch |
Kategorija EEE |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Količina v pakiranju |
32 kos |
Leva stran diferenciala [bar] [Maks] |
4 bar |
Leva stran diferenciala [bar] [Min] |
0.7 bar |
Leva stran diferenciala [psi] [Maks] |
58 psi |
Leva stran diferenciala [psi] [Min] |
10 psi |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maksimalni testni tlak desna stran [bar] |
35 bar |
Maksimalni testni tlak leva stran [bar] |
20 bar |
Moč kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Terminal D: 50 VA, 400 V |
Možnost servisiranja |
No |
MWP desna stran [bar] Pe |
35 bar |
MWP desna stran [psig] Pe |
510 psig |
MWP leva stran [bar] Pe |
17 bar |
MWP leva stran [psig] Pe |
245 psig |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oil free refrigerants |
R134a R513A R515B |
Opis izdelka |
Dual Pressure Control |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka UL |
Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO |
Yes |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
149 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Maks] |
32 bar |
Regulacija na desni strani [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Maks] |
464 psig |
Regulacija na desni strani [psig] Pe [Min] |
116 psig |
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Maks] |
7.5 bar |
Regulacija na levi strani [bar] Pe [Min] |
-0.2 bar |
Regulacija, razpon leve strani Pe |
6 inHg - 108 psig |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Yes |
Skladnost z EU RoHS |
Yes |
Skladnost z UK RoHS |
Yes |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 |
Standard tlačnega priključka |
EN 1254-1 |
Temp. okolja Opomba |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tip |
KP15 |
Tlak, moški/ženski |
Female |
UL approved refrigerants |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Velikost električnega priključka |
6-14 mm |
Velikost tlačnega priključka |
1/4 |
Vrsta tlačnega priključka |
Solder, ODF |
Vsebuje baterije |
No |
Zaščita ohišja IP |
IP44 |
Št. dokumenta SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |