Ignition Units, EBI4 M S, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Standard

052F4045

EBI4 Service

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.346 Kilogram
Neto masa 0.325 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078170

 

Description EBI4 Service
EU RoHS izjeme 6(c)
7(c)-I
Grade of enclosure primary IP40
Ime izdelka v dokumentu SCIP Ignition unit EB14
Količina v pakiranju 10 kos
Main fuse [A] [Min] 10 A
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 255 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 187 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Ohišje Standard
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Poraba energije [VA] 90 VA
Primary current [A] 0.4 A
Primary frequency [Hz] 50/60
Secondary connection, short circuit current [mA] 48 mA
Secondary peak voltage [kV] 2 x 7.5
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Ignition Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Temperatura okolice [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 85 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -25 °C
Tip EBI4 M S
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality