EV220T, Funkcija: NC, GEH, 4 m³/h, EPDM

042U8105

Soglasje: WRAS, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.208 Kilogram
Neto masa 0.164 Kilogram
Volume 1.247 Liter
EAN 5702428989497

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 4/16 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145.038 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 4.351 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme No
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV220T- solenoid valve
Ime programa delov EV220T
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 290 psig
Material Polymer
Material priključkov Polymer
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 100 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 400 ms
Oznaka vrste EV220T 14
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon T
Pogonskisistem [mm] 9 mm
Priključek notranji/zunanji External
Priporočila glede medija Water & Brine
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 2
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje WRAS
Specifikacijski ključ EV220T 14P GEH E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] 0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material EPDM
Tip EV220T
Velikost pogona 9 mm clip-on T
Velikost pogona[in] 0.35 in
Velikost šobe [mm] 14 mm
Vrednost Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4 m³/h
Vrsta priključka GEH
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Št. dokumenta SCIP 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality