EV220S, Funkcija: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h

042U4611

Soglasje: c UL us, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.3 Kilogram
Neto masa 0.278 Kilogram
Volume 0.338 Cubic decimeter
EAN 5715162492208

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 3/8 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.2 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 2.9 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV220S
Ime programa delov EV220S
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 15 kos
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 50 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 300 ms
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste EV220S 10
Pogon S
Pogonskisistem [mm] 9 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Oil,Comp.Air,Vacuum
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje c UL us
Specifikacijski ključ EV220S 10B G 38F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material FKM
Tip EV220S
Velikost pogona 9 mm clip-on S
Velikost pogona[in] 0.35 in
Velikost priključka [in] 3/8
Velikost šobe [mm] 10 mm
Vrednost Cv [gal/min] 1.85 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality