EV220W, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, NBR

042U426619

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.156 Kilogram
Neto masa 1.109 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428833400

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 7/8 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid coil accessories
Solenoid valve accessories
Električni priključek Spade DIN 43650-A
EU RoHS izjeme 6(c)
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime programa delov EV220W
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Komentarji o toleranci medija Neutral media
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja No
Možnost tuljave Clip-on
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 24 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 24 V
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 200 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 500 ms
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste EV220W 22
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon W
Pogonskisistem [mm] 9 mm
Poraba energije [W] 50 Hz 9.5 W
Poraba energije [W] 60 Hz 7 W
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Water,Brine,Oil,Air
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Specifikacijski ključ EV220W 22B G 1N NC000 AS024CS
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 60 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 140 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material NBR
Tip EV220W
Velikost pogona 9 mm clip-on W
Velikost pogona[in] 0.35 in
Velikost priključka [in] 1
Velikost šobe [mm] 22 mm
Vrednost Cv [gal/min] 8.1 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 7 m³/h
Vrsta priključka G
Vrsta tuljave AS
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality