AY120C, Napajalna napetost [V] AC: 110 - 120, Industrijski paket

042N8233

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 120, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.107 Kilogram
Neto masa 0.099 Kilogram
Volume 0.156 Liter
EAN 5702423272112

 

Barva Blue
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek US Spade
Električni priključek 2 x spades
Enak izdelek 042N4233
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritve MH29671
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV220S
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 40 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 120 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V] 110 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 120 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V] 110 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 120 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 110 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste AY120C
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije 50 Hz [VA] 16 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 16 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 8 W
Poraba energije [W] 60 Hz 8 W
Priključek tuljave US 0.25 in Spade
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost UL 429
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje LLC CDC TYSK
cURus
Tip AY120C
Velikost električnega priključka 0.25 in
Velikost pogona 9 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Številka rezervnega dela 042N4233

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality