Angle-seat ext operated valve, AV210A, G, 3/8, Funkcija: NC

042N4400

Body material: Bronze

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.77 Kilogram
Neto masa 0.67 Kilogram
Volume 2.21 Liter
EAN 5702423194179

 

Delovanje Piston (angle)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Dodatki Ext. operat. valve accessories
Funkcija NC
Ime izdelka Angle-seat ext operated valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP AV210 bronze
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 8 kos
Maks. delovni tlak [bar] 16 bar
Maks. delovni tlak [psig] 232 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 24 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 348 psig
Material Bronze
Možnost servisiranja Ext. operat. valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer krmilne glave [mm] 40 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] 4.2 bar
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks] 145 psig
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min] 60.9 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Externally operated valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 180 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 356 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Tesnilni material PTFE
Tip AV210A
Velikost priključka [in] 3/8
Velikost šobe [mm] 15 mm
Vrednost Cv [gal/min] 5.2 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4.5 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Zaprtje Against flow
Št. dokumenta SCIP b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality