Cable, Relay cable

040B0111

Dolžina kabla [m]: 5, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50, 24 V - 230 V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.208 Kilogram
Neto masa 0.197 Kilogram
EAN 5715162595763

 

Current max. [A] 3 A
Dolžina kabla [m] 5 m
Država izvora MADE IN CHINA
Enak izdelek 040B0152
Ime izdelka Cable
Količina v pakiranju 50 kos
Oblika električnega priključka Form C
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste Relay cable
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Skupina izdelkov Oil management accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standardni električni priključek DIN 43650
Tip Accessory
Uporablja se za izdelek COM 10C
COM 20C
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality